Meniu Caută

Capace de conducte 114.3 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20748784

Numărul piesei producătorului:

20748784

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 5,7811 RON
150 - 749 4,1294 RON
750 + 3,7164 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

86,72 RON

15 x 5,7811 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 114.3 mm
H 40.3 mm
Dimensiunea nominală a conductei 4"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne