Meniu Caută

Capace moi striate 44.3 mm 48.5 mm Albastru TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Numărul piesei Essentra:

10094051

Numărul piesei producătorului:

2288000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 6,0056 RON
1000 - 2999 2,7231 RON
3000 + 1,7011 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

600,56 RON

100 x 6,0056 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M50 ; 1-1/2 in
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete BSP
H 26.4 mm
h 26.4 mm
ID 44.3 mm
OD 50.0 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne