Meniu Caută

Capace moi striate 37.5 mm 41.3 mm Albastru TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Numărul piesei Essentra:

10094044

Numărul piesei producătorului:

2287000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 4,5582 RON
1500 - 2999 2,0668 RON
3000 + 1,2728 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

683,73 RON

150 x 4,5582 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete BSP
H 20.8 mm
h 20.8 mm
ID 37.5 mm
OD 42.8 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne