Meniu Caută

Capace moi striate 31.7 mm 35.4 mm Albastru TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Numărul piesei Essentra:

10094037

Numărul piesei producătorului:

2286000

1400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 4,0172 RON
2000 + 1,8215 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

803,44 RON

200 x 4,0172 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete BSP
H 21.5 mm
h 21.5 mm
ID 31.7 mm
OD 36.9 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne