Meniu Caută

Capace moi striate 25.2 mm 26.4 mm Albastru TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Numărul piesei Essentra:

10094020

Numărul piesei producătorului:

2285500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,4907 RON
500 - 999 2,0362 RON
1000 - 2999 1,5438 RON
3000 + 1,2432 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

224,54 RON

50 x 4,4907 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet Non Threaded
Standard filet Nefiletat
d 25.2 mm
H 22.0 mm
ID 25.8 mm
OD 27.9 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne