Meniu Caută

Capace moi striate 24.4 mm 25.6 mm Albastru TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Numărul piesei Essentra:

10094013

Numărul piesei producătorului:

2285000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,4907 RON
500 - 999 2,0362 RON
1000 - 2999 0,7869 RON
3000 + 0,6365 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

224,54 RON

50 x 4,4907 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M25 ; M26 ; 3/4 in
Standard filet Filete BSP
Standard filet Filete Metric
D 27.4 mm
d 24.4 mm
H 22.5 mm
h 21.0 mm
ID 25.0 mm
OD 27.1 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne