10093993
2283000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,0154 RON |
| 1000 - 1999 | 0,9138 RON |
| 2000 + | 0,739 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M16 ; 3/8 in |
|---|---|
| Standard filet | Filete BSP |
| Standard filet | Filete Metric |
| D | 19.3 mm |
| D | 0.76 in |
| d | 15.6 mm |
| d | 0.614 in |
| H | 0.539 in |
| H | 13.7 mm |
| h | 12.5 mm |
| h | 0.492 in |
| ID | 17.0 mm |
| ID | 0.669 in |
| OD | 18.8 mm |
| OD | 0.74 in |
| Culoare | Albastru |
| Material | TPE |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina