10093979
2281000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,5284 RON |
| 1000 - 1999 | 0,693 RON |
| 2000 - 4999 | 0,5722 RON |
| 5000 + | 0,4873 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in |
|---|---|
| Standard filet | Filete BSP |
| Standard filet | Filete UNF |
| Standard filet | Filete Metric |
| D | 13.0 mm |
| D | 0.512 in |
| d | 9.6 mm |
| d | 0.378 in |
| H | 0.512 in |
| H | 13.0 mm |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| ID | 0.433 in |
| ID | 11.0 mm |
| OD | 12.8 mm |
| OD | 0.504 in |
| Culoare | Albastru |
| Material | TPE |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina