Meniu Caută

Capace moi striate 59.2 mm 62.0 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele metrice și UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20592745

Numărul piesei producătorului:

20592745

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,032 RON
500 - 2499 1,4514 RON
2500 + 1,3062 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

101,60 RON

50 x 2,032 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M56 - M58; 2 in
Standard filet GAS
Standard filet Metric
D 62.0 mm
d 59.2 mm
H 28.0 mm
ID 62.0 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne