Meniu Caută

Capace moi striate 37.5 mm 41.3 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele metrice și UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20592721

Numărul piesei producătorului:

20592721

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,1596 RON
1000 - 4999 0,8282 RON
5000 + 0,7454 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

115,96 RON

100 x 1,1596 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
Standard filet GAS
Standard filet UNF
Standard filet Metric
D 41.3 mm
d 37.5 mm
H 20.8 mm
ID 41.3 mm
Culoare Albastru
Material TPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne