Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR1370, SR1371
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | H | DIN | Diametru nominal | Tip | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,0801 RON - 71,856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| 74,2641 RON - 205,6914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 15,2681 RON - 15,2681 RON | 20 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 40,6604 RON - 80,9274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,6753 RON - 95,474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 107,5314 RON - 240,6744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 326,8491 RON - 909,2241 RON | 4 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,5774 RON - 25,9082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 61,8868 RON - 138,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 278,7711 RON - 772,3803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 17,6959 RON - 17,6959 RON | 10 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 242,541 RON - 671,9938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 22,0735 RON - 22,0735 RON | 20 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 14,4262 RON - 40,5084 RON | 13 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,9444 RON - 22,9444 RON | 3 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,2012 RON - 67,5702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 49,5094 RON - 118,6626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 252,8376 RON - 703,3121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 288,3979 RON - 799,0043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 900
|
36 in
914.4 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm