Meniu Caută

Capace încastrate de conducte

În stoc

Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.

  • Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.
  • Potrivită pentru o serie de specificații pentru țevi DIN: de la DN 150până la DN 1000.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR1370, SR1371

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H1 H DIN Diametru nominal Tip OD WT Cumpără
32,0801 RON - 71,856 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
74,2641 RON - 205,6914 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
15,2681 RON - 15,2681 RON 20 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
40,6604 RON - 80,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
42,6753 RON - 95,474 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
107,5314 RON - 240,6744 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
326,8491 RON - 909,2241 RON 4 În stoc
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
11,5774 RON - 25,9082 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
61,8868 RON - 138,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
278,7711 RON - 772,3803 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
17,6959 RON - 17,6959 RON 10 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
242,541 RON - 671,9938 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
22,0735 RON - 22,0735 RON 20 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
14,4262 RON - 40,5084 RON 13 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
22,9444 RON - 22,9444 RON 3 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
30,2012 RON - 67,5702 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
49,5094 RON - 118,6626 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
252,8376 RON - 703,3121 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
288,3979 RON - 799,0043 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Capace încastrate de conducte 203.2 mm 23.0 mm Negru LDPE

10073988

Interval de preț
15,2681 RON - 15,2681 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametru nominal
    203.2 mm
Capace încastrate de conducte 1016.0 mm 26.5 mm Galben PE

10228678

Interval de preț
909,2241 RON - 326,8491 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diametru nominal
    1016.0 mm
Capace încastrate de conducte 203.2 mm 15.0 mm Negru LDPE

10073971

Interval de preț
17,6959 RON - 17,6959 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametru nominal
    203.2 mm
Capace încastrate de conducte 10 in 23.0 mm Negru LDPE

10074008

Interval de preț
22,0735 RON - 22,0735 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametru nominal
    254 mm
Capace încastrate de conducte 152.4 mm 15.0 mm Negru LDPE

10073964

Interval de preț
40,5084 RON - 14,4262 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametru nominal
    152.4 mm
Capace încastrate de conducte 254.0 mm 15.0 mm Negru LDPE

10073995

Interval de preț
22,9444 RON - 22,9444 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametru nominal
    254.0 mm