Meniu Caută

Capace hexagonale

În stoc

Capacele hexagonale sunt destinate acoperirii fitingurilor, șuruburilor și piulițelor de formă hexagonală. Disponibil în toate dimensiunile cuplajelor hidraulice convenționale. Datorită adaptabilității lor, aceste capace pot fi utilizate și pentru protejarea componentelor sferice.

  • Capacele hexagonale au un design rigid care permite montarea și demontarea ușoară. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
  • Sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde.
  • Flexibile și economice.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 h H Standard filet Cumpără
0,3066 RON - 0,4668 RON 245 În stoc
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,6131 RON - 1,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,4598 RON - 0,7009 RON 1600 În stoc
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,3577 RON - 0,5463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metric
0,4314 RON - 0,7804 RON 250 În stoc
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,6642 RON - 1,2294 RON 4 În stoc
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,6571 RON - 1,0583 RON 70 În stoc
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metric
0,5876 RON - 0,9021 RON 7200 În stoc
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,6927 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,281 RON - 0,9356 RON 20 În stoc
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,4343 RON - 0,6612 RON 33000 În stoc
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,5845 RON - 0,5845 RON 1000 În stoc
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,7664 RON - 1,506 RON 200 În stoc
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,5071 RON - 0,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
0,2157 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metric
Capac hexagonal 15.7 mm 20.0 mm (H) Natural LDPE

10267103

Interval de preț
0,4668 RON - 0,3066 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 23.6 mm 28.0 mm (H) Natural LDPE

10267141

Interval de preț
0,7009 RON - 0,4598 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 24.6 mm 28.0 mm (H) Natural LDPE

10267158

Interval de preț
0,7804 RON - 0,4314 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 31.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267196

Interval de preț
1,2294 RON - 0,6642 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensiune filet
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Standard filet
    Metric
Capac hexagonal 35.5 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267202

Interval de preț
1,0583 RON - 0,6571 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensiune filet
    M30
  • Standard filet
    Metric
Capac hexagonal 28.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267172

Interval de preț
0,9021 RON - 0,5876 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 13.7 mm 18.0 mm (H) Natural LDPE

10267097

Interval de preț
0,9356 RON - 0,281 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Culoare
    Natural
Capac hexagonal 21.6 mm 25.0 mm (H) Natural LDPE

10267134

Interval de preț
0,6612 RON - 0,4343 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Standard filet
    Metric
Capac hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Natural LDPE

10267127

Interval de preț
0,5845 RON - 0,5845 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Capac hexagonal 40.5 mm 31.0 mm (H) Natural LDPE

10267226

Interval de preț
1,506 RON - 0,7664 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Dimensiune filet
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Standard filet
    Metric