Meniu Caută

Capace hexagonale

În stoc

Capacele hexagonale sunt destinate acoperirii fitingurilor, șuruburilor și piulițelor de formă hexagonală. Disponibil în toate dimensiunile cuplajelor hidraulice convenționale. Datorită adaptabilității lor, aceste capace pot fi utilizate și pentru protejarea componentelor sferice.

  • Capacele hexagonale au un design rigid care permite montarea și demontarea ușoară. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
  • Sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde.
  • Flexibile și economice.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 h H Standard filet Cumpără
0,5991 RON - 0,5991 RON 5000 În stoc
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,288 RON - 0,959 RON 20 În stoc
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2211 RON - 0,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metric
0,3142 RON - 0,4785 RON 200 În stoc
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,7101 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,6736 RON - 1,0848 RON 70 În stoc
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metric
0,6023 RON - 0,9247 RON 7200 În stoc
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,4451 RON - 0,6778 RON 26000 În stoc
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,4713 RON - 0,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,6808 RON - 1,2601 RON 4 În stoc
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,3666 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metric
0,4422 RON - 0,7999 RON 250 În stoc
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,7855 RON - 1,5436 RON 200 În stoc
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,6284 RON - 1,1633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,5198 RON - 0,8377 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
Capac hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Natural LDPE

10267127

Interval de preț
0,5991 RON - 0,5991 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Capac hexagonal 13.7 mm 18.0 mm (H) Natural LDPE

10267097

Interval de preț
0,959 RON - 0,288 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Culoare
    Natural
Capac hexagonal 15.7 mm 20.0 mm (H) Natural LDPE

10267103

Interval de preț
0,4785 RON - 0,3142 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 35.5 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267202

Interval de preț
1,0848 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensiune filet
    M30
  • Standard filet
    Metric
Capac hexagonal 28.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267172

Interval de preț
0,9247 RON - 0,6023 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 21.6 mm 25.0 mm (H) Natural LDPE

10267134

Interval de preț
0,6778 RON - 0,4451 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Standard filet
    Metric
Capac hexagonal 31.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267196

Interval de preț
1,2601 RON - 0,6808 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensiune filet
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Standard filet
    Metric
Capac hexagonal 24.6 mm 28.0 mm (H) Natural LDPE

10267158

Interval de preț
0,7999 RON - 0,4422 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac hexagonal 40.5 mm 31.0 mm (H) Natural LDPE

10267226

Interval de preț
1,5436 RON - 0,7855 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Dimensiune filet
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Standard filet
    Metric