Meniu Caută

Capac furtun cu şaibă 11.3 mm (HD) LDPE Galben

Capacul de furtun cu șaibă este conceput pentru a fi aplicat la capetele furtunurilor și țevilor pentru a preveni alunecarea acestora peste fitinguri. Ajută la protejarea împotriva prafului, murdăriei, razelor UV și altor contaminanți. Are un diametru interior pentru a se potrivi cu 11,3 mm | 0,445 inci diametru găuri. Galben, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10178478

Numărul piesei producătorului:

W8A

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,3964 RON
4000 + 0,1782 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

158,56 RON

400 x 0,3964 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 11.3 mm
d2 19.3 mm
H 4.4 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne