Meniu Caută

Capac furtun cu şaibă Negru 8.1 mm (HD)

Capacul de furtun cu șaibă este conceput pentru a fi aplicat la capetele furtunurilor, tuburilor și țevilor pentru a preveni alunecarea acestora peste fitinguri. Ajută la protejarea împotriva prafului, murdăriei, razelor UV și altor contaminanți. Are un diametru interior pentru a se potrivi cu 14,6 mm | 0,575 inci diametru găuri. Negru, din material TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

10178461

Numărul piesei producătorului:

W6C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
475 - 4749 1,0578 RON
4750 + 0,4925 RON
Ambalaj standard: 4750

Comandă în multiplu de 475

Preț total:

502,46 RON

475 x 1,0578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.1 mm
d2 15.0 mm
H 4.4 mm
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne