Meniu Caută

Capac furtun cu şaibă 26.7 mm (HD) TPE Negru

Capacul de furtun cu șaibă este conceput pentru a fi aplicat la capetele furtunurilor, tuburilor și țevilor pentru a preveni alunecarea acestora peste fitinguri. Ajută la protejarea împotriva prafului, murdăriei, razelor UV și altor contaminanți. Are un diametru interior pentru a se potrivi cu 14,6 mm | 0,575 inci diametru găuri. Negru, din material TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

10178447

Numărul piesei producătorului:

W20C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,8573 RON
5000 + 0,6981 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

928,65 RON

500 x 1,8573 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 26.7 mm
d2 33.0 mm
H 4.4 mm
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne