Meniu Caută

Capac furtun cu şaibă 17.8 mm (HD) LDPE Galben

Capacul de furtun cu șaibă este conceput pentru a fi aplicat la capetele furtunurilor și țevilor pentru a preveni alunecarea acestora peste fitinguri. Ajută la protejarea împotriva prafului, murdăriei, razelor UV și altor contaminanți. Are un diametru interior pentru a se potrivi cu 17,8 mm | 0,700 inci diametru găuri. Galben, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10178393

Numărul piesei producătorului:

W13A

11300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 9,075 RON
7000 + 4,1398 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

6 352,50 RON

700 x 9,075 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 17.8 mm
d2 26.4 mm
H 4.4 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne