Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3578 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,2202 RON - 0,5052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4182 RON - 0,9562 RON | 6200 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3508 RON - 0,803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,95 RON - 2,1756 RON | 1900 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9585 RON - 2,19 RON | 30500 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6427 RON - 1,4743 RON | 10000 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,1506 RON - 2,6193 RON | 4750 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2559 RON - 2,8627 RON | 1000 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,3676 RON - 0,8402 RON | 3369 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3606 RON - 0,8201 RON | 15000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3957 RON - 0,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 10200 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5155 RON - 3,4639 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,9225 RON - 4,3658 RON | 2802 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1226 RON - 2,5622 RON | 4568 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 6200 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,4875 RON - 3,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8111 RON - 1,8607 RON | 5000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,6301 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina