Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,3578 RON - 0,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,3522 RON - 0,8058 RON 318 În stoc
3.9 mm
25.0 mm
0,5964 RON - 1,364 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
0,5851 RON - 1,3355 RON 3215 În stoc
15.2 mm
13.0 mm
0,9262 RON - 2,1041 RON 2250 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Filete Metric
0,4182 RON - 0,9562 RON 10000 În stoc
8.7 mm
19.0 mm
0,428 RON - 0,9819 RON 1000 În stoc
10.3 mm
13.0 mm
0,5879 RON - 1,3411 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,5501 RON - 1,2553 RON 799 În stoc
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,7451 RON - 1,7033 RON 2570 În stoc
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,6427 RON - 1,4743 RON 10000 În stoc
15.2 mm
19.0 mm
0,8223 RON - 1,8751 RON 4500 În stoc
17.4 mm
M18
13.0 mm
Filete Metric
0,5739 RON - 1,3083 RON 83 În stoc
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,7367 RON - 1,689 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,2442 RON - 0,5596 RON 12000 În stoc
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,2202 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
25.0 mm
0,4182 RON - 0,9562 RON 6200 În stoc
6.4 mm
25.0 mm
0,95 RON - 2,1756 RON 1900 În stoc
17.4 mm
M18
25.0 mm
Filete Metric
0,9585 RON - 2,19 RON 30500 În stoc
19.9 mm
25.0 mm
0,3508 RON - 0,803 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
  • din 6
Capac flexibil 3.9 mm 25.0 mm PVC Galben

10007709

Interval de preț
0,8058 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
318 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008126

Interval de preț
1,3355 RON - 0,5851 RON

Niveluri de stoc
3215 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008164

Interval de preț
2,1041 RON - 0,9262 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in; M16
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 8.7 mm 19.0 mm PVC Galben

10007921

Interval de preț
0,9562 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 10.3 mm 13.0 mm PVC Galben

10007969

Interval de preț
0,9819 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 12.7 mm 13.0 mm PVC Galben

10008041

Interval de preț
1,2553 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
799 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 13.8 mm 25.0 mm PVC Galben

10008096

Interval de preț
1,7033 RON - 0,7451 RON

Niveluri de stoc
2570 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008133

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6427 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008171

Interval de preț
1,8751 RON - 0,8223 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 13.5 mm 25.0 mm PVC Galben

10008072

Interval de preț
1,3083 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14;1 in BSP
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 4.8 mm 13.0 mm PVC Galben

10007747

Interval de preț
0,5596 RON - 0,2442 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5, 3/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 6.4 mm 25.0 mm PVC Galben

10007822

Interval de preț
0,9562 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008195

Interval de preț
2,1756 RON - 0,95 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008232

Interval de preț
2,19 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă