Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,7584 RON - 1,7176 RON 700 În stoc
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,2998 RON - 0,6856 RON 3215 În stoc
5.5 mm
13.0 mm
0,3107 RON - 0,7121 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
13.0 mm
0,2491 RON - 0,5712 RON 4500 În stoc
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,308 RON - 0,7038 RON 10550 În stoc
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,3436 RON - 0,7862 RON 318 În stoc
3.9 mm
25.0 mm
0,4024 RON - 0,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,5011 RON - 1,1423 RON 7500 În stoc
10.3 mm
25.0 mm
0,2286 RON - 0,5265 RON 19200 În stoc
5.2 mm
13.0 mm
0,3696 RON - 0,8421 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,3683 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,3423 RON - 0,7834 RON 14500 În stoc
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,3519 RON - 0,8001 RON 15000 În stoc
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,4052 RON - 0,9216 RON 1779 În stoc
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,2505 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,2724 RON - 0,6213 RON 39600 În stoc
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,3491 RON - 0,7945 RON 5000 În stoc
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,3353 RON - 0,768 RON 4000 În stoc
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metric
0,2505 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,2382 RON - 0,546 RON 12000 În stoc
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
  • din 6
Capac flexibil 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10108758

Interval de preț
1,7176 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M15;9/16"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 5.5 mm 13.0 mm PVC Galben

10007778

Interval de preț
0,6856 RON - 0,2998 RON

Niveluri de stoc
3215 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 4.4 mm 25.0 mm PVC Galben

10007730

Interval de preț
0,5712 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5, 3/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 3.6 mm 13.0 mm PVC Galben

10007686

Interval de preț
0,7038 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
10550 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 3.9 mm 25.0 mm PVC Galben

10007709

Interval de preț
0,7862 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
318 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 10.3 mm 25.0 mm PVC Galben

10007976

Interval de preț
1,1423 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 5.2 mm 13.0 mm PVC Galben

10007761

Interval de preț
0,5265 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.7 mm 19.0 mm PVC Galben

10007853

Interval de preț
0,7834 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8, 5/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.7 mm 13.0 mm PVC Galben

10007846

Interval de preț
0,8001 RON - 0,3519 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8, 5/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.9 mm 25.0 mm PVC Galben

10007891

Interval de preț
0,9216 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
1779 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8, 5/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 4.8 mm 25.0 mm PVC Galben

10007754

Interval de preț
0,6213 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
39600 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5, 3/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 5.9 mm 13.0 mm PVC Galben

10007792

Interval de preț
0,7945 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6, 1/4 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Galben

10154694

Interval de preț
0,768 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Standard filet
    Metric
  • Temperatură maximă
    210 °C
Capac flexibil 4.8 mm 13.0 mm PVC Galben

10007747

Interval de preț
0,546 RON - 0,2382 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5, 3/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă