Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6829 RON - 9,7485 RON | 1725 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filete UNF
|
||
| 4,3572 RON - 10,9258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,3491 RON - 0,782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,5602 RON - 5,8512 RON | 480 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,9025 RON - 6,6192 RON | 320 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,4096 RON - 5,5021 RON | 1950 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,862 RON - 4,2313 RON | 1900 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2042 RON - 5,0134 RON | 2231 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 3,1078 RON - 7,108 RON | 110 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0939 RON - 2,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,8614 RON - 6,5495 RON | 1375 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1253 RON - 2,5555 RON | 10200 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,0309 RON - 2,374 RON | 1450 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,4785 RON - 3,3794 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,3412 RON - 5,3206 RON | 1200 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,8756 RON - 4,2593 RON | 3000 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,656 RON - 6,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,3548 RON - 5,3764 RON | 2200 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,1357 RON - 4,8877 RON | 2261 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,302 RON - 2,9745 RON | 625 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina