Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3578 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3185 RON - 0,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2554 RON - 0,5854 RON | 4500 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4968 RON - 1,1336 RON | 246 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6301 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8111 RON - 1,8607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9935 RON - 2,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1226 RON - 2,5622 RON | 4568 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 6200 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,9585 RON - 2,19 RON | 5500 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1801 RON - 2,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1506 RON - 2,6193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9738 RON - 2,2186 RON | 4555 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,2559 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3317 RON - 3,0345 RON | 800 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 10200 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5155 RON - 3,4639 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2559 RON - 2,8627 RON | 5000 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,4875 RON - 3,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,5155 RON - 3,4496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric