Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4661 RON - 11,1989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 3,7749 RON - 9,9922 RON | 1225 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3185 RON - 0,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3437 RON - 0,7872 RON | 4000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | 10000 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2792 RON - 0,6369 RON | 39600 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3157 RON - 0,7213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3578 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3073 RON - 0,7027 RON | 3215 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3775 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3775 RON - 0,8602 RON | 9750 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7367 RON - 1,689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8658 RON - 1,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,95 RON - 2,1756 RON | 1900 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,5851 RON - 1,3355 RON | 3215 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9262 RON - 2,1041 RON | 2250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9262 RON - 2,1041 RON | 250 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,4182 RON - 0,9562 RON | 10000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm