Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4661 RON - 11,1989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 3,7749 RON - 9,9922 RON | 1225 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7774 RON - 1,7606 RON | 700 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3788 RON - 0,8631 RON | 40000 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2554 RON - 0,5854 RON | 4500 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | 10000 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2792 RON - 0,6369 RON | 39600 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3437 RON - 0,7872 RON | 4000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3157 RON - 0,7213 RON | 10550 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2343 RON - 0,5396 RON | 19200 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,7224 RON - 6,2122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 3,0312 RON - 6,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 3,1855 RON - 7,2857 RON | 110 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,4698 RON - 5,6397 RON | 1150 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5015 RON - 3,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,9787 RON - 4,5089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,2321 RON - 2,8198 RON | 800 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 3,7048 RON - 8,4882 RON | 137 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric