Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3578 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3437 RON - 0,7872 RON | 4000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | 10000 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2554 RON - 0,5854 RON | 4500 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3157 RON - 0,7213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3185 RON - 0,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2343 RON - 0,5396 RON | 19200 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3788 RON - 0,8631 RON | 40000 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3508 RON - 0,803 RON | 12500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3606 RON - 0,8201 RON | 15000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4153 RON - 0,9447 RON | 279 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3957 RON - 0,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2792 RON - 0,6369 RON | 39600 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3775 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3073 RON - 0,7027 RON | 3215 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3522 RON - 0,8058 RON | 318 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4182 RON - 0,9562 RON | 10000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,428 RON - 0,9819 RON | 1000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm