Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3578 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3522 RON - 0,8058 RON | 318 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5964 RON - 1,364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,5851 RON - 1,3355 RON | 3215 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9262 RON - 2,1041 RON | 2250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,4182 RON - 0,9562 RON | 10000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,428 RON - 0,9819 RON | 1000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5879 RON - 1,3411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5501 RON - 1,2553 RON | 799 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7451 RON - 1,7033 RON | 2570 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6427 RON - 1,4743 RON | 10000 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,8223 RON - 1,8751 RON | 4500 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,5739 RON - 1,3083 RON | 83 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7367 RON - 1,689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,2442 RON - 0,5596 RON | 12000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2202 RON - 0,5052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4182 RON - 0,9562 RON | 6200 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,95 RON - 2,1756 RON | 1900 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9585 RON - 2,19 RON | 5500 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3508 RON - 0,803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina