Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,8253 RON - 23,2616 RON | 14 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 72,1109 RON - 73,5648 RON | 64 În stoc |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 271,7241 RON - 277,2488 RON | 10 În stoc |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 91,229 RON - 93,0462 RON | 3 În stoc |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 143,8582 RON - 146,766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 987,4533 RON - 987,4533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 95,009 RON - 95,009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 5,2484 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 48,0496 RON - 48,9947 RON | 32 În stoc |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 24,4973 RON - 24,9335 RON | 89 În stoc |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 193,3617 RON - 197,3598 RON | 46 În stoc |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 61,1343 RON - 62,4428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 54,0831 RON - 55,1736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 108,1954 RON - 1 108,1954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 2 340,2585 RON - 2 340,2585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 027,6522 RON - 1 027,6522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 754,4307 RON - 1 754,4307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 967,3175 RON - 967,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 315,0051 RON - 1 315,0051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 78,3624 RON - 79,9616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina