Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
906,9828 RON - 906,9828 RON 4 În stoc
914.0 mm
175.0 mm
Polietilenă flexibilă
546,9374 RON - 558,1322 RON Solicitați termenul de livrare aici
711.0 mm
145.0 mm
Polietilenă flexibilă
648,8522 RON - 662,1549 RON 2 În stoc
762.0 mm
155.0 mm
Polietilenă flexibilă
181,2948 RON - 185,0021 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.2 mm
150.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 914.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Galben

10230497

Interval de preț
906,9828 RON - 906,9828 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    914.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE flexibil Galben

10230404

Interval de preț
662,1549 RON - 648,8522 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790