Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5779 RON - 18,6081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 314,1765 RON - 314,1765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 547,6742 RON - 1 547,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 148,5832 RON - 151,6362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 22,0462 RON - 26,6072 RON | 45 În stoc |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 26,2984 RON - 32,0801 RON | 148 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 81,1973 RON - 81,1973 RON | 67 În stoc |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 274,9935 RON - 1 274,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 696,9019 RON - 696,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 29,6586 RON - 30,3127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 15,2653 RON - 15,5562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 17,1554 RON - 17,5188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 121,7598 RON - 124,2313 RON | 25 În stoc |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 33,5112 RON - 34,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 229,4899 RON - 234,1422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 14,175 RON - 14,4657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 2,3189 RON - 5,114 RON | 8390 În stoc |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 24,0097 RON - 24,5432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 4,6814 RON - 10,7572 RON | 166 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 22,6074 RON - 23,0434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina