Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
7,5779 RON - 18,6081 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.9 mm
45.0 mm
Polietilenă
314,1765 RON - 314,1765 RON Solicitați termenul de livrare aici
570.0 mm
85.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 547,6742 RON - 1 547,6742 RON Solicitați termenul de livrare aici
921.0 mm
135.0 mm
Polietilenă flexibilă
148,5832 RON - 151,6362 RON Solicitați termenul de livrare aici
429.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
22,0462 RON - 26,6072 RON 45 În stoc
82.5 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
26,2984 RON - 32,0801 RON 148 În stoc
86.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
81,1973 RON - 81,1973 RON 67 În stoc
376.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 274,9935 RON - 1 274,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
825.0 mm
165.0 mm
Polietilenă flexibilă
696,9019 RON - 696,9019 RON Solicitați termenul de livrare aici
773.2 mm
350.0 mm
Polietilenă flexibilă
29,6586 RON - 30,3127 RON Solicitați termenul de livrare aici
145.0 mm
20.0 mm
Polietilenă flexibilă
15,2653 RON - 15,5562 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
17,1554 RON - 17,5188 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
121,7598 RON - 124,2313 RON 25 În stoc
378.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
33,5112 RON - 34,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
159.5 mm
Polietilenă flexibilă
229,4899 RON - 234,1422 RON Solicitați termenul de livrare aici
505.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
14,175 RON - 14,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.4 mm
52.0 mm
Polietilenă flexibilă
2,3189 RON - 5,114 RON 8390 În stoc
107.7 mm
45.0 mm
Polietilenă de densitate mică
24,0097 RON - 24,5432 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
4,6814 RON - 10,7572 RON 166 În stoc
105.0 mm
43.0 mm
Polietilenă de densitate mică
22,6074 RON - 23,0434 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) PE flexibil Galben

10237878

Interval de preț
26,6072 RON - 22,0462 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE flexibil Galben

10266359

Interval de preț
32,0801 RON - 26,2984 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10308325

Interval de preț
81,1973 RON - 81,1973 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10308455

Interval de preț
124,2313 RON - 121,7598 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Galben

10144114

Interval de preț
5,114 RON - 2,3189 RON

Niveluri de stoc
8390 În stoc
Caracteristici
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10144107

Interval de preț
10,7572 RON - 4,6814 RON

Niveluri de stoc
166 În stoc
Caracteristici
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790