Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
95,9034 RON - 118,4829 RON Solicitați termenul de livrare aici
171.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
101,2501 RON - 124,9803 RON 26 În stoc
180.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
189,8984 RON - 189,8984 RON 14 În stoc
225.0 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
88,2834 RON - 107,9159 RON 55 În stoc
203.0 mm
120.0 mm
Polietilenă flexibilă
51,0812 RON - 62,3639 RON Solicitați termenul de livrare aici
159.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
49,8462 RON - 58,0837 RON Solicitați termenul de livrare aici
217.1 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
86,9362 RON - 107,1301 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
41,9876 RON - 50,7725 RON 127 În stoc
168.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
129,8359 RON - 129,8359 RON 44 În stoc
177.8 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 056,5514 RON - 1 056,5514 RON Solicitați termenul de livrare aici
736.6 mm
145.0 mm
Polietilenă flexibilă
50,5059 RON - 50,5059 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.7 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
193,9399 RON - 193,9399 RON Solicitați termenul de livrare aici
343.0 mm
75.0 mm
Polietilenă flexibilă
167,4873 RON - 205,335 RON 9 În stoc
360.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
209,7133 RON - 209,7133 RON 2 În stoc
298.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
120,8405 RON - 147,616 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
75.0 mm
Polietilenă flexibilă
383,5014 RON - 469,0483 RON 24 În stoc
534.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
493,5504 RON - 605,3816 RON 14 În stoc
585.0 mm
120.0 mm
Polietilenă flexibilă
454,4818 RON - 559,0437 RON Solicitați termenul de livrare aici
586.0 mm
90.0 mm
Polietilenă flexibilă
729,534 RON - 729,534 RON 10 În stoc
648.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
16,6576 RON - 19,8992 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
75.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Galben

10238073

Interval de preț
124,9803 RON - 101,2501 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 225.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Galben

10238097

Interval de preț
189,8984 RON - 189,8984 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    225.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Galben

10238080

Interval de preț
107,9159 RON - 88,2834 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 168.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE flexibil Galben

10240175

Interval de preț
50,7725 RON - 41,9876 RON

Niveluri de stoc
127 În stoc
Caracteristici
  • d
    168.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 177.8 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Galben

10238066

Interval de preț
129,8359 RON - 129,8359 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • d
    177.8 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 360.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10240328

Interval de preț
205,335 RON - 167,4873 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d
    360.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 298.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10240342

Interval de preț
209,7133 RON - 209,7133 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    298.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 534.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238592

Interval de preț
469,0483 RON - 383,5014 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • d
    534.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 585.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Galben

10238622

Interval de preț
605,3816 RON - 493,5504 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    585.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 648.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238660

Interval de preț
729,534 RON - 729,534 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    648.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790