Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
187,2555 RON - 191,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.2 mm
95.0 mm
Polietilenă flexibilă
29,6586 RON - 30,3127 RON Solicitați termenul de livrare aici
145.0 mm
20.0 mm
Polietilenă flexibilă
17,1554 RON - 17,5188 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 000,5025 RON - 1 234,2829 RON 12 În stoc
800.0 mm
155.0 mm
Polietilenă flexibilă
25,288 RON - 30,6628 RON 39 În stoc
100.0 mm
46.0 mm
Polietilenă flexibilă
62,392 RON - 62,392 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
52,302 RON - 64,3706 RON 57 În stoc
100.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
17,9486 RON - 21,4709 RON 54 În stoc
117.9 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
56,5822 RON - 68,9034 RON 29 În stoc
176.8 mm
74.0 mm
Polietilenă flexibilă
30,9153 RON - 37,2162 RON 64 În stoc
141.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
49,355 RON - 60,2028 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.8 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
81,1404 RON - 81,1404 RON 11 În stoc
127.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
55,0386 RON - 67,9491 RON 149 În stoc
101.6 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
93,4476 RON - 115,2273 RON 63 În stoc
168.3 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
82,9647 RON - 102,3447 RON Solicitați termenul de livrare aici
128.5 mm
90.0 mm
Polietilenă flexibilă
20,4885 RON - 24,6565 RON 100 În stoc
86.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,4637 RON - 28,3753 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
81,9244 RON - 83,5962 RON Solicitați termenul de livrare aici
322.2 mm
78.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,407 RON - 23,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.7 mm
52.0 mm
Polietilenă flexibilă
86,0239 RON - 86,0239 RON 5 În stoc
136.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Galben

10238769

Interval de preț
1 234,2829 RON - 1 000,5025 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) PE flexibil Galben

10237922

Interval de preț
30,6628 RON - 25,288 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 100.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Galben

10237939

Interval de preț
64,3706 RON - 52,302 RON

Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) PE flexibil Galben

10242094

Interval de preț
21,4709 RON - 17,9486 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 176.8 mm (ID) 74.0 mm (H) PE flexibil Galben

10240380

Interval de preț
68,9034 RON - 56,5822 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • d
    176.8 mm
  • h
    74.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10234136

Interval de preț
37,2162 RON - 30,9153 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238004

Interval de preț
81,1404 RON - 81,1404 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE flexibil Galben

10234105

Interval de preț
67,9491 RON - 55,0386 RON

Niveluri de stoc
149 În stoc
Caracteristici
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 168.3 mm (ID) 50.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238042

Interval de preț
115,2273 RON - 93,4476 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • d
    168.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10237885

Interval de preț
24,6565 RON - 20,4885 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238011

Interval de preț
86,0239 RON - 86,0239 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000