Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,5025 RON - 1 234,2829 RON | 12 În stoc |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 274,9935 RON - 1 274,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 314,1765 RON - 314,1765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 22,0462 RON - 26,6072 RON | 30 În stoc |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 81,1973 RON - 81,1973 RON | 52 În stoc |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 26,2984 RON - 32,0801 RON | 48 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 547,6742 RON - 1 547,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 148,5832 RON - 151,6362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 15,2653 RON - 15,5562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 199,3225 RON - 203,3932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 461,4803 RON - 1 461,4803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 408,3798 RON - 1 408,3798 RON | 5 În stoc |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 24,6284 RON - 29,905 RON | 22 În stoc |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 23,625 RON - 24,1339 RON | 9 În stoc |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 696,9019 RON - 696,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 7,5779 RON - 18,6081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 201,1504 RON - 1 201,1504 RON | 5 În stoc |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 511,8332 RON - 1 511,8332 RON | 6 În stoc |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 33,5112 RON - 34,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 14,175 RON - 14,4657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilenă flexibilă