Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,2342 RON - 190,7279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 93,6441 RON - 113,9502 RON | 87 În stoc |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 102,8078 RON - 125,6961 RON | 27 În stoc |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 25,8352 RON - 25,8352 RON | 40 În stoc |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 75,4149 RON - 92,8863 RON | 90 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 77,4638 RON - 95,749 RON | 33 În stoc |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 134,2564 RON - 134,2564 RON | 163 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 78,4881 RON - 95,8754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 52,302 RON - 64,3706 RON | 57 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 81,2246 RON - 99,2574 RON | 40 În stoc |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 47,8395 RON - 58,0417 RON | 125 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 25,288 RON - 30,6628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 62,392 RON - 62,392 RON | 962 În stoc |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 81,1404 RON - 81,1404 RON | 11 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 30,9153 RON - 37,2162 RON | 64 În stoc |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 49,355 RON - 60,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 93,4476 RON - 115,2273 RON | 53 În stoc |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 56,5822 RON - 68,9034 RON | 29 În stoc |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 66,9668 RON - 81,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 88,2834 RON - 107,9159 RON | 55 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă