Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
5,2484 RON - 5,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
47.0 mm
Polietilenă
1 408,3798 RON - 1 408,3798 RON 4 În stoc
890.0 mm
120.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,625 RON - 24,1339 RON 9 În stoc
114.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
33,5112 RON - 34,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
159.5 mm
Polietilenă flexibilă
229,4899 RON - 234,1422 RON Solicitați termenul de livrare aici
505.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
4,6814 RON - 10,7572 RON 166 În stoc
105.0 mm
43.0 mm
Polietilenă de densitate mică
187,2555 RON - 191,1083 RON 2 În stoc
457.2 mm
95.0 mm
Polietilenă flexibilă
29,6586 RON - 30,3127 RON Solicitați termenul de livrare aici
145.0 mm
20.0 mm
Polietilenă flexibilă
17,1554 RON - 17,5188 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
7,5779 RON - 18,6081 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.9 mm
45.0 mm
Polietilenă
314,1765 RON - 314,1765 RON Solicitați termenul de livrare aici
570.0 mm
85.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 274,9935 RON - 1 274,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
825.0 mm
165.0 mm
Polietilenă flexibilă
24,6284 RON - 29,905 RON 22 În stoc
97.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
25,288 RON - 30,6628 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
46.0 mm
Polietilenă flexibilă
62,392 RON - 62,392 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
81,1404 RON - 81,1404 RON 11 În stoc
127.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
30,9153 RON - 37,2162 RON 64 În stoc
141.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
49,355 RON - 60,2028 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.8 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,2615 RON - 51,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
43,6881 RON - 44,6331 RON 1 În stoc
193.7 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Galben

10230633

Interval de preț
1 408,3798 RON - 1 408,3798 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE flexibil Galben

10234112

Interval de preț
24,1339 RON - 23,625 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10144107

Interval de preț
10,7572 RON - 4,6814 RON

Niveluri de stoc
166 În stoc
Caracteristici
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) PE flexibil Galben

10230367

Interval de preț
191,1083 RON - 187,2555 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10237908

Interval de preț
29,905 RON - 24,6284 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238004

Interval de preț
81,1404 RON - 81,1404 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10234136

Interval de preț
37,2162 RON - 30,9153 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) PE flexibil Galben

10242193

Interval de preț
44,6331 RON - 43,6881 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790