Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
95,009 RON - 95,009 RON Solicitați termenul de livrare aici
335.0 mm
100.0 mm
Polietilenă
48,0496 RON - 48,9947 RON 32 În stoc
212.0 mm
78.0 mm
Polietilenă
24,4973 RON - 24,9335 RON 89 În stoc
116.0 mm
60.0 mm
Polietilenă
20,79 RON - 21,2262 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
60.0 mm
Polietilenă
67,822 RON - 69,2031 RON 55 În stoc
300.0 mm
65.0 mm
Polietilenă
193,3617 RON - 197,3598 RON 46 În stoc
463.0 mm
75.0 mm
Polietilenă
25,515 RON - 26,0238 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.9 mm
45.0 mm
Polietilenă
91,229 RON - 93,0462 RON 3 În stoc
334.0 mm
75.0 mm
Polietilenă
1 814,3291 RON - 1 814,3291 RON 30 În stoc
1371.6 mm
180.0 mm
Polietilenă
750,8397 RON - 766,1778 RON 1 În stoc
820 mm
120.0 mm
Polietilenă
1 315,0051 RON - 1 315,0051 RON Solicitați termenul de livrare aici
1231.0 mm
170.0 mm
Polietilenă
271,7241 RON - 277,2488 RON 10 În stoc
532.0 mm
80.0 mm
Polietilenă
846,5755 RON - 846,5755 RON Solicitați termenul de livrare aici
872.0 mm
125.0 mm
Polietilenă
1 108,1954 RON - 1 108,1954 RON Solicitați termenul de livrare aici
1129.0 mm
160.0 mm
Polietilenă
2 340,2585 RON - 2 340,2585 RON Solicitați termenul de livrare aici
1437.0 mm
180.0 mm
Polietilenă
72,1109 RON - 73,5648 RON 64 În stoc
305.0 mm
80.0 mm
Polietilenă
679,4557 RON - 679,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
770.0 mm
115.0 mm
Polietilenă
967,3175 RON - 967,3175 RON Solicitați termenul de livrare aici
975.0 mm
140.0 mm
Polietilenă
597,8948 RON - 610,1072 RON 8 În stoc
730.0 mm
145.0 mm
Polietilenă
104,677 RON - 106,7851 RON Solicitați termenul de livrare aici
355.6 mm
30.0 mm
Polietilenă
  • din 11
Capac flexibil 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) PE flexibil Galben

10240397

Interval de preț
48,9947 RON - 48,0496 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE flexibil Galben

10242100

Interval de preț
24,9335 RON - 24,4973 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Galben

10238172

Interval de preț
69,2031 RON - 67,822 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 463.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Galben

10238523

Interval de preț
197,3598 RON - 193,3617 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • d
    463.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238233

Interval de preț
93,0462 RON - 91,229 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 1371.6 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Galben

10241530

Interval de preț
1 814,3291 RON - 1 814,3291 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    1371.6 mm
  • h
    180.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 820 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Galben

10238776

Interval de preț
766,1778 RON - 750,8397 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238585

Interval de preț
277,2488 RON - 271,7241 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238189

Interval de preț
73,5648 RON - 72,1109 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Galben

10230381

Interval de preț
610,1072 RON - 597,8948 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă
  • Cod Vamal
    3926909790