Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 607,8829 RON - 1 607,8829 RON | 9 În stoc |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 648,8522 RON - 662,1549 RON | 2 În stoc |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 19,2634 RON - 19,627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 359,9726 RON - 367,3146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 376,9827 RON - 384,688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 181,2948 RON - 185,0021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 30,6762 RON - 31,2578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 14,7565 RON - 15,0474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 733,8296 RON - 748,8042 RON | 5 În stoc |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 546,9374 RON - 558,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 876,99 RON - 1 876,99 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 235,596 RON - 240,3937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 252,6787 RON - 252,6787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 5,2484 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 29,6586 RON - 30,3127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 26,2984 RON - 32,0801 RON | 148 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 17,1554 RON - 17,5188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 7,5779 RON - 18,6081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 314,1765 RON - 314,1765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 201,1504 RON - 1 201,1504 RON | 5 În stoc |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina