Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,009 RON - 95,009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 48,0496 RON - 48,9947 RON | 32 În stoc |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 24,4973 RON - 24,9335 RON | 89 În stoc |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 20,79 RON - 21,2262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 67,822 RON - 69,2031 RON | 55 În stoc |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 193,3617 RON - 197,3598 RON | 46 În stoc |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 25,515 RON - 26,0238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 91,229 RON - 93,0462 RON | 3 În stoc |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 814,3291 RON - 1 814,3291 RON | 30 În stoc |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 750,8397 RON - 766,1778 RON | 1 În stoc |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 315,0051 RON - 1 315,0051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 271,7241 RON - 277,2488 RON | 10 În stoc |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 846,5755 RON - 846,5755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 108,1954 RON - 1 108,1954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 2 340,2585 RON - 2 340,2585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 72,1109 RON - 73,5648 RON | 64 În stoc |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 679,4557 RON - 679,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 967,3175 RON - 967,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 597,8948 RON - 610,1072 RON | 8 În stoc |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 104,677 RON - 106,7851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietilenă