Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,737 RON - 17,0915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 7,3931 RON - 18,1542 RON | 940 În stoc |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 306,5137 RON - 306,5137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 79,2169 RON - 79,2169 RON | 67 În stoc |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 679,9043 RON - 679,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 125,9529 RON - 128,5769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 35,3888 RON - 35,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 118,79 RON - 121,2013 RON | 25 În stoc |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 12,1982 RON - 12,4818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 137,9383 RON - 140,7041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 235,6652 RON - 240,4876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 100,8108 RON - 1 100,8108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 79,9262 RON - 81,5573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 22,8361 RON - 23,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 182,6883 RON - 186,4471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 28,9352 RON - 29,5734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 425,8344 RON - 1 425,8344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 53,6962 RON - 66,2918 RON | 59 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 25,2051 RON - 25,2051 RON | 40 În stoc |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 73,5755 RON - 90,6208 RON | 10 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina