Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583,3493 RON - 717,1006 RON | 24 În stoc |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 493,5504 RON - 605,3816 RON | 14 În stoc |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 202,1634 RON - 242,5231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 335,9427 RON - 410,5997 RON | 30 În stoc |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 17,6258 RON - 21,1342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 377,3549 RON - 377,3549 RON | 2 În stoc |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 16,6576 RON - 19,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 729,534 RON - 729,534 RON | 10 În stoc |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 21,5445 RON - 26,0794 RON | 887 În stoc |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 092,2522 RON - 1 092,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 428,1974 RON - 526,6549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 693,3562 RON - 848,8169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.496 in
673.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 975,411 RON - 975,411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 117,3998 RON - 1 117,3998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 22,3027 RON - 27,1238 RON | 34 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 454,4818 RON - 559,0437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 295,5268 RON - 359,4764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 100,6466 RON - 122,6228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 149,0756 RON - 182,573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 209,7133 RON - 209,7133 RON | 2 În stoc |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă