Capacele decorative pentru șuruburi sunt concepute pentru a acoperi capetele de șurub expuse. Oferă un aspect curat, cu aspect decorativ. Suportul adeziv face ca instalarea să fie simplă; acestea se fixează bine pe capul șurubului. Disponibil în culori diferite Utilizat în aplicații, inclusiv în proiectarea de mobilier și automobile.
Material: ABS Culoare: Aluminiu, Wenge, Stejar închis, Pin, Nuc, Mahon, Cenușiu, Fag, Vișiniu, Gri, Negru, Crem, Alb, Stejar deschis, Grilă Cod Serie: SR1600
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Cantitate pe disc | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2582 RON - 0,3143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Grilă
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2582 RON - 0,3143 RON | 3000 În stoc |
Stejar deschis
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4363 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Stejar deschis
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2582 RON - 0,3143 RON | 80 În stoc |
Gri
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mahon
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,2582 RON - 0,3143 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 800 În stoc |
Vișiniu
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nuc
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,2624 RON - 0,3143 RON | 1000 În stoc |
Aluminiu
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10291153 | 0,4363 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mahon
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 990 În stoc |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,4363 RON - 0,5234 RON | 6600 În stoc |
Negru
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,4363 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cenușiu
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4363 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Stejar închis
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2582 RON - 0,3143 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Grilă
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pin
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,4363 RON - 0,5234 RON | 1500 În stoc |
Alb
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina