Meniu Caută

Capace decorative pentru șuruburi

În stoc

Capacele decorative pentru șuruburi sunt concepute pentru a acoperi capetele de șurub expuse. Oferă un aspect curat, cu aspect decorativ. Suportul adeziv face ca instalarea să fie simplă; acestea se fixează bine pe capul șurubului. Disponibil în culori diferite Utilizat în aplicații, inclusiv în proiectarea de mobilier și automobile.

  • Proiectate pentru a ascunde capetele de șuruburi expuse și pentru a oferi un aspect mai decorativ și lustruit.
  • Are o gamă largă de până la 16 culori.
  • Utilizate în aplicații precum mobilier, dulapuri, decorațiuni de birou și chiar decorațiuni auto.
Material: ABS Culoare: Aluminiu, Wenge, Stejar închis, Pin, Nuc, Mahon, Cenușiu, Fag, Vișiniu, Gri, Negru, Crem, Alb, Stejar deschis, Grilă Cod Serie: SR1600

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Cantitate pe disc D Cumpără
0,2582 RON - 0,3143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Grilă
20
13.0 mm
0,4363 RON - 0,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
Stejar deschis
15
20.0 mm
0,2582 RON - 0,3143 RON 3000 În stoc
Stejar deschis
20
13.0 mm
0,2582 RON - 0,3143 RON 1000 În stoc
Alb
20
13.0 mm
0,2582 RON - 0,3143 RON 1000 În stoc
Alb
20
13.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Grilă
15
20.0 mm
0,2582 RON - 0,3143 RON 11060 În stoc
Negru
20
13.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cenușiu
20
13.0 mm
0,2582 RON - 0,3143 RON 1000 În stoc
Stejar închis
20
13.0 mm
0,2582 RON - 0,3143 RON 880 În stoc
Fag
20
13.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pin
20
13.0 mm
0,4363 RON - 0,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
15
20.0 mm
455 În stoc
Vișiniu
15
20.0 mm
0,4363 RON - 0,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cenușiu
15
20.0 mm
0,4363 RON - 0,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
Stejar închis
15
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mahon
15
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Wenge
15
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Crem
15
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Fag
15
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pin
15
20.0 mm
  • din 2
Capace decorative pentru șuruburi 13.0 mm ABS Stejar deschis

10290958

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • Culoare
    Stejar deschis
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    20
  • Dimensiune șurub
    M8
Capace decorative pentru șuruburi 13.0 mm ABS Alb

10290996

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    20
  • Dimensiune șurub
    M8
Capace decorative pentru șuruburi 13.0 mm ABS Alb

10290934

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    20
  • Dimensiune șurub
    M8
Capace decorative pentru șuruburi 13.0 mm ABS Negru

10291016

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
11060 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    20
  • Dimensiune șurub
    M8
Capace decorative pentru șuruburi 13.0 mm ABS Stejar închis

10291092

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • Culoare
    Stejar închis
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    20
  • Dimensiune șurub
    M8
Capace decorative pentru șuruburi 13.0 mm ABS Fag

10291047

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
880 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • Culoare
    Fag
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    20
  • Dimensiune șurub
    M8
Capace decorative pentru șuruburi 20.0 mm ABS Vișiniu

10291160


Niveluri de stoc
455 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • Culoare
    Vișiniu
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Cantitate pe disc
    15
  • Dimensiune șurub
    13/16