Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
0,202 RON - 0,4637 RON 10000 În stoc
M5
10.9 mm
Gri
1
0,4953 RON - 1,3096 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
Negru
1
0,1359 RON - 0,1903 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
1
0,3571 RON - 1,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Alb
1
0,137 RON - 0,7171 RON 118500 În stoc
12.9 mm
Alb
0,5556 RON - 1,4743 RON 2450 În stoc
7/16
Negru
1
0,3456 RON - 1,2538 RON 119 În stoc
M14
Negru
1
0,7999 RON - 2,1041 RON 2720 În stoc
27.5 mm
Alb
0,4953 RON - 1,3096 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
Alb
1
0,1373 RON - 0,1923 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Alb
1
0,2189 RON - 1,46 RON 38000 În stoc
21.3 mm
Alb
0,4645 RON - 1,0664 RON 365 În stoc
7/16
Gri
1
0,8152 RON - 1,8751 RON 400 În stoc
M16
29.8 mm
Gri
1
2,0488 RON - 4,7378 RON 950 În stoc
M24
44.4 mm
Gri
1
0,4645 RON - 1,0664 RON 3402 În stoc
M10
21.3 mm
Gri
1
1,0005 RON - 2,3044 RON 1135 În stoc
M18
34.0 mm
Gri
1
1,4454 RON - 3,8361 RON 4200 În stoc
37.7 mm
Negru
0,414 RON - 0,9489 RON 113492 În stoc
M8
16.8 mm
Gri
1
0,5556 RON - 1,4743 RON 2400 În stoc
7/16
Alb
1
0,1782 RON - 0,6555 RON 150400 În stoc
16.8 mm
Negru
  • din 5
Capace de protecţie pentru şuruburi M5 9.8 mm LDPE - PIR Gri

10103920

Interval de preț
0,4637 RON - 0,202 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 9.8 mm LDPE - PIR Alb

10086438

Interval de preț
0,7171 RON - 0,137 RON

Niveluri de stoc
118500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Negru

10072608

Interval de preț
1,4743 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • Filet bolț
    7/16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 20.8 mm LDPE Negru

10074619

Interval de preț
1,2538 RON - 0,3456 RON

Niveluri de stoc
119 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.8 mm
  • Filet bolț
    M14
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi 21.8 mm LDPE Alb

10086476

Interval de preț
2,1041 RON - 0,7999 RON

Niveluri de stoc
2720 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 16.8 mm LDPE - PIR Alb

10086452

Interval de preț
1,46 RON - 0,2189 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Gri

10104040

Interval de preț
1,0664 RON - 0,4645 RON

Niveluri de stoc
365 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • Filet bolț
    7/16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M16 23.7 mm LDPE - PIR Gri

10103982

Interval de preț
1,8751 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M24 35.8 mm LDPE Gri

10104026

Interval de preț
4,7378 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M10 16.8 mm LDPE - PIR Gri

10103951

Interval de preț
1,0664 RON - 0,4645 RON

Niveluri de stoc
3402 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M18 26.8 mm LDPE Gri

10103999

Interval de preț
2,3044 RON - 1,0005 RON

Niveluri de stoc
1135 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 29.8 mm LDPE Negru

10087572

Interval de preț
3,8361 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M8 12.8 mm LDPE - PIR Gri

10103944

Interval de preț
0,9489 RON - 0,414 RON

Niveluri de stoc
113492 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10072615

Interval de preț
1,4743 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • Filet bolț
    7/16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi 12.8 mm LDPE - PIR Negru

10086971

Interval de preț
0,6555 RON - 0,1782 RON

Niveluri de stoc
150400 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm