Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,202 RON - 0,4637 RON | 10000 În stoc |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,4953 RON - 1,3096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,1359 RON - 0,1903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,3571 RON - 1,2538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,137 RON - 0,7171 RON | 118500 În stoc |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,5556 RON - 1,4743 RON | 2450 În stoc |
7/16
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,3456 RON - 1,2538 RON | 119 În stoc |
M14
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,7999 RON - 2,1041 RON | 2720 În stoc |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,4953 RON - 1,3096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,1373 RON - 0,1923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,2189 RON - 1,46 RON | 38000 În stoc |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,4645 RON - 1,0664 RON | 365 În stoc |
7/16
|
|
Gri
|
1
|
||
| 0,8152 RON - 1,8751 RON | 400 În stoc |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 2,0488 RON - 4,7378 RON | 950 În stoc |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,4645 RON - 1,0664 RON | 3402 În stoc |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,0005 RON - 2,3044 RON | 1135 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 3,8361 RON | 4200 În stoc |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,414 RON - 0,9489 RON | 113492 În stoc |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,5556 RON - 1,4743 RON | 2400 În stoc |
7/16
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,1782 RON - 0,6555 RON | 150400 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Negru
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina