20592134
20592134
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6482 RON |
| 1000 - 4999 | 0,463 RON |
| 5000 + | 0,4167 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 47.6 mm |
|---|---|
| D | 1.874 in |
| d | 1.874 in |
| d | 47.6 mm |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Tip de flanșă compatibilă | Flanșă despicată |
| Cod SAE | J518-62 |
| Dimensiune conductă compatibilă | 25.4 mm |
| Dimensiune conductă compatibilă | 1 in |
| Clasă de presiune (Toate) | 6000 |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina