10448670
12009
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,4223 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.756 in |
|---|---|
| D | 70.0 mm |
| d | 2.756 in |
| d | 70.0 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Tip de flanșă compatibilă | Flanșă despicată |
| Cod SAE | J518-61 |
| Dimensiune conductă compatibilă | 2 in |
| Dimensiune conductă compatibilă | 50.8 mm |
| Clasă de presiune (Toate) | 3000 |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina