Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 30.0 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20750848

Numărul piesei producătorului:

20750848

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4029 RON
5000 + 0,3626 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

402,90 RON

1000 x 0,4029 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 30.0 mm
h 9.0 mm
Clasă de presiune nominală 3000
Dimensiunea nominală a conductei 1/2"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne