Meniu Caută

Capac de praf For 140 Series Negru

Acest capac de praf este un capac mic care ține umiditatea și praful departe de mini-încuietorile cu compresie 140. Este proiectat să se potrivească strâns la încuietoarea de aceeași dimensiune a orificiului ca și la tipurile de încuietori 140, evitând orice pătrundere. De culoare neagră și realizat din PU.
Numărul piesei Essentra:

20063320

Numărul piesei producătorului:

140A1E

985 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 4,0807 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4,08 RON

1 x 4,0807 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adâncime bază 9.0 mm
Diametru exterior bază 26.0 mm
Diametru intern capac 20.0 mm
Diametru orificiu 16.0 mm
Lungime totală 74.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Culoare Negru
Diametru interior inel interior 23.0 mm
Material complet Poliuretan

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne