Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 13/16 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107850

Numărul piesei producătorului:

9305500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,664 RON
500 - 999 3,0217 RON
1000 + 1,5975 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

333,20 RON

50 x 6,664 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.0 mm
H 22.0 mm
h 20.0 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 13/16-16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne